JULY - Bath & Shower column - thermostatic and round showerheadCOLONNE BAIN-DOUCHE
JULY - Bath & Shower column - thermostatic and round showerheadCOLONNE BAIN-DOUCHE

    JULY - Bath & Shower column - thermostatic and round showerheadCOLONNE BAIN-DOUCHE

    Bath/shower column with thermostatic mixer.

    Square showerhead 200 mm (flow rate: 10 L/min). Height-adjustable shower bar.

    Diverter built into flow handle for switching from showerhead to bath and lockable diverter for switching from bath to handshower.

    Safety stop at 37°C. Maximum temperature under 50°C. Warm body.

    Citrus handshower Ø 90 mm, 4-spray patterns (flow rate: 10 L/min).

    Smooth, anti-twist, metal-look shower hose 1750 mm.

    Non-return valves on supplies.

    Specifikim
    • Bath/shower column with thermostatic mixer and round showerhead

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeE99741
    • Familja e produkteveJULY
    • Grupi i produkteveRobinetterie
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-07-29
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1140
    • Gjerësia (mm)395
    • Thellësia (mm)110
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEG017210
    • Emri ETIMBathroom and washroom accessories/fittings

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Africa
    Francë
    Marok
    Rusi
    Spanjë
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit