STRUKTURA - Bidet

STRUKTURA - Bidet

Bidet, 54 x 34 cm.

1 tap hole.

No overflow ca.

Supplied with invisible fixings.

Specifikim
  • FAST, EASY CLEAN: Skirted bowl for for total visibility and accessibility

Specifikime teknike
  • Referencë unikeEBC0001
  • Familja e produkteveSTRUKTURA
  • Grupi i produkteveBidet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-04-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)400
  • Gjerësia (mm)540
  • Thellësia (mm)340
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Weight Net (kg)19
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Lavaman banje

Rajoni i disponueshëm

Europe Africa
Francë
Marok
Rusi
Spanjë
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit