STRUKTURA - Washbasin 60 cm

STRUKTURA - Washbasin 60 cm

Washbasin.

L60 x D48 cm, self-supporting.

1 tap hole.

With overflow.

Specifikim
  • Complementary product

    • E77852 : Barre porte-serviettes pour lavabo 60 cm
Specifikime teknike
  • Referencë unikeEGD111
  • Familja e produkteveSTRUKTURA
  • Grupi i produkteveLavabo
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-04-28
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)130
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)480
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Weight Net (kg)18
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Washtops

Rajoni i disponueshëm

Europe Africa
Francë
Marok
Rusi
Spanjë
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit