KYREO - Ceramic Shower tray
KYREO - Ceramic Shower tray
KYREO - Ceramic Shower tray
KYREO - Ceramic Shower tray

    KYREO - Ceramic Shower tray

    Extra-slim square shower tray

    Square extra-slim above-the-floor or inset shower tray (80 x 80 x 4 cm) in ceramic.

    Rear-positioned waste Ø 90 mm (not suplied).

    Weight: 24.3 Kg

    Specifikim
    • Extra-slim ceramic square shower tray

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeENB90
    • Familja e produkteveKYREO
    • Grupi i produkteveReceveur
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-05-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)800
    • Gjerësia (mm)800
    • Thellësia (mm)40
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Projektuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)24.3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011443
    • Emri ETIMShower tray
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Spanjë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit