KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm

    KYREO - Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm

    Rectangular extra-slim above-the-floor or inset shower tray (100 x 80 x 4 cm), rear-positioned waste Ø 90 mm.

    Specifikim
    • Weight: 30 kg

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeENF90
    • Familja e produkteveKYREO
    • Grupi i produkteveReceveur
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-05-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)40
    • Gjerësia (mm)1000
    • Thellësia (mm)800
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Projektuar nëFrancë
    • Weight Net (kg)30
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011443
    • Emri ETIMShower tray
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower trays

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Africa