KYREO - Ceramic shower tray 120 x 80 x 4 cm
KYREO - Ceramic shower tray 120 x 80 x 4 cm
KYREO - Ceramic shower tray 120 x 80 x 4 cm
KYREO - Ceramic shower tray 120 x 80 x 4 cm

    KYREO - Ceramic shower tray 120 x 80 x 4 cm

    Ceramic above-the-floor or inset shower tray, rectangular - 120 x 80 x 4 cm - drain Ø 9 cm

    ROBUST: Stable fireclay - no bending when used

    RESISTANT to chemical agents

    Specifikim
    • Rectangular above-the-floor or inset shower tray

      ENG90-00 - KYREO collection - White

      Dimensions : 120 x 80 x 4 cm

      Weight : 33 kg

      Material : Ceramic

      Type of installation : Above-the-floor or inset

      Form : Rectangular

      Drain : Ø 90 mm (not included)

      10-years guarantee

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeENG90
    • Familja e produkteveKYREO
    • Grupi i produkteveReceveur
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-05-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)40
    • Gjerësia (mm)1200
    • Thellësia (mm)800
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëMarok
    • Weight Net (kg)33
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011443
    • Emri ETIMShower tray
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower trays

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Africa