STRUKTURA - Vanity top - 80 x 48cm

STRUKTURA - Vanity top - 80 x 48cm

Struktura 1-hole vanity top 80 cm - Dimension 80 x 48 cm, - self-supporting, - order with base unit EB1277, EB1285 or EB128.
Specifikim
  • Vanity top 80 x 48 cm Collection : STRUKTURA - EXH112 Dimensions : 80 x 48 cm Weight : 21,9 kg Material : Ceramic Installation : Self-supporting or order with base unit EB1277, EB1285 or EB1281 1 drilled hole, 3 pre-drilled holes OPTIONS : Towel rail, semi-pedestal
Specifikime teknike
  • Referencë unikeEXH112
  • Familja e produkteveSTRUKTURA
  • Grupi i produkteveLavabo
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-05-23
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)900
  • Gjerësia (mm)800
  • Thellësia (mm)480
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Projektuar nëFrancë
  • Weight Net (kg)21.9
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSinks
  • UNSPSC code30181504

Rajoni i disponueshëm

Europe Africa
Francë
Marok
Rusi
Spanjë
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText