JARTON Lever Handle 7SO 121009-121012
JARTON Lever Handle 7SO 121009-121012
JARTON Lever Handle 7SO 121009-121012
JARTON Lever Handle 7SO 121009-121012

    JARTON Lever Handle 7SO 121009-121012

    JARTON Lever Handle 7SO 121009-121012

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeJARTON_LeverHandle7SO_121009-121012
    • Familja e produkteveDoors
    • Grupi i produkteveHardwares
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-05-31
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)50
    • Gjerësia (mm)53
    • Thellësia (mm)137
    Të ngjashme
    • Projektuar nëTajlandë
    • Prodhuar nëTajlandë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Pjesë elektronike

    Rajoni i disponueshëm

    Asia
    Armeni
    Azerbaixhan
    Bangladesh
    Brunei
    Butan
    Filipinet
    Gjeorgji
    Hong Kong
    Indi
    Indonezi
    Ishujt Cocos (Keeling)
    Japoni
    Kamboxhi
    Kazahstan
    Kinë
    Kirgistan
    Korea e jugut
    Korea e Veriut
    Krishtlindje Island
    Laos
    Macau
    Malazi
    Maldives
    Mongoli
    Myanmar (Burma)
    Neoal
    Pakistan
    Singapore
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajlandë
    Taxhikistan
    Territori Britanik i Oqeanit Indian
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit