Drej Lounge Double Chair
JasonL

Drej Lounge Double Chair

Create some comfort in your workspace with my luxurious and sophisticated design. My double lounge is not only comfortable but also spacious and inviting. Coming in a range of colours, I am sure to suit wherever you may need. Perfect for any reception area, waiting room or office, your clients will be sitting comfortably for hours on end.

Specifikim
  • Assembly required: Yes

    Warranty (years): 5

    Maximum load (kg): 240

    Product weight (kg): 37

    Seats (people): 2

    Back height (mm): 1060

    Back width (mm): 1400

    Seat height (mm): 400

    Seat width (mm): 700

    Seat depth (mm): 700

    Material: Fabric seat and back

    Frame: Black metal

    Use: Suitable for indoor

    Seat foam: High density foam

    Finish: Dark grey, Black PU

Specifikime teknike
  • Referencë unikeDrej-Lounge-Double-Chair
  • Familja e produkteveSofas and Lounges
  • Grupi i produkteveDrej Sofas & Lounges
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-09-24
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)660
  • Gjerësia (mm)1200
  • Thellësia (mm)755
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPëlhurë
  • Materiali dytësorMetal
  • Weight Net (kg)37
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Karriga për zyre

Rajoni i disponueshëm

Oceania
Australi
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit