Kingfisher Ergonomic Mesh Chair
Kingfisher Ergonomic Mesh Chair
Kingfisher Ergonomic Mesh Chair
    JasonL

    Kingfisher Ergonomic Mesh Chair

    Greetings! I am the Kingfisher Ergonomic Mesh Chair, embodying innovative design and unparalleled comfort. My 3D knitted fabric back showcases a unique triangular stitching pattern, elevating not just aesthetics but also ensuring exceptional breathability and even weight distribution through my elastic support.

    Enriching commercial spaces, I am available in a range of four fabric colors - black, blue and red, each paired with a matching frame. My heavy-duty moulded foam seat, in combination with height-adjustable arms, lumbar support, seat slider control, and an automatic tension control system, allows for extensive customization. Tailoring to individual preferences, I offer the perfect blend of comfort and durability. Immerse yourself in the unmatched sophistication and functionality that I can bring to your workspace.

    Specifikim
    • Assembly required: Yes

      Warranty (years): 10

      Seat material: Fabric

      Frame material: Nylon base

      Back tilt adjustable: Yes

      Seat tilt adjustable: Yes

      Tension adjustable: Yes

      Mechanism: Synchro mechanism

      Lumbar support: Yes

      Seat foam: Moulded foam

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeKingfisher-Ergonomic-Mesh-Chair
    • Familja e produkteveOffice Chairs
    • Grupi i produkteveKingfisher
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-03-21
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1070
    • Gjerësia (mm)650
    • Thellësia (mm)620
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPëlhurë
    • Materiali dytësorNylon
    • Weight Net (kg)16
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Karriga për zyre

    Rajoni i disponueshëm

    Oceania
    Australi
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit