Quadro Cylinder Corner Desk
JasonL

Quadro Cylinder Corner Desk

Specifikim
  • Assembly required: Yes

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Desktop finish: White, maple, salvage oak, dark oak

    Leg finish: White, black, natural aluminum powdercoated

    Top material: Laminate

    Edge: ABS straight edge

Specifikime teknike
  • Referencë unikeQuadro-Cylinder-Corner-Desk
  • Familja e produkteveDesks & Workstation
  • Grupi i produkteveQuadro Cylinder
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-09-25
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorLaminat
  • Materiali dytësorÇelik
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolina të zyrës & Tavolina

Rajoni i disponueshëm

Oceania
Australi
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit