Control 322C - High-output 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker
Control 322C - High-output 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker

    Control 322C - High-output 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker

    High-output 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker
    The Control 322C delivers exceptional next-generation performance in a coaxial point source design 
    ceiling loudspeaker.

    FEATURES

    • Consistent 90° broadband pattern control.
    • Components • Kevlar-reinforced 300 mm (12 in) woofer with 75 mm (3 inch) voice-coil cone. • Medium-format compression driver.
    • Extraordinary clarity for speech and vocals with extended frequency response for music.
    • Power handling of 400 Watts with high sensitivity provides high SPL capability.
    • Advanced high-slope crossover network for constant coverage and smooth, natural midrange.
    • Clean, contemporary grille and optional backbox available.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeControl-322C-High-output-12-in-Coaxial-Ceiling-Loudspeaker
    • Familja e produkteveInstalled Sound
    • Grupi i produkteveCeiling Speakers
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-01-06
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektronikë - Audio
    • IFC classificationObjekt
    • Kodi ETIMEC000682
    • Emri ETIMLoudspeaker set
    • Emrin UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 PërshkrimLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Anguilla
    Antigua dhe Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    Dominica
    El Salvador
    Grenada
    Grenlandë
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Ishujt e Virgjër Britanikë
    Ishujt e Virgjër të SHBA
    Ishujt Kajman
    Kanadë
    Karaibe Holandë
    Kolektiviteti i Shën Martinit
    Kosta Rika
    Kubë
    Kuraçao
    Martinique
    Meksikë
    Montserrat
    Nikaragua
    Panama
    Porto Riko
    Republika Domenikane
    Saint-Barthélemy
    Shën Kitts dhe Nevis
    Shën Lucia
    Shën Pierre dhe Miquelon
    Shën Vincent dhe Grenadinet
    Shtetet e Bashkuara
    Sint Maarten
    Trinidad dhe Tobago
    Turks dhe Caicos Islands
    Xhamaika