PD764 - Very High Output Mid-High Loudspeaker System
PD764 - Very High Output Mid-High Loudspeaker System
PD764 - Very High Output Mid-High Loudspeaker System
PD764 - Very High Output Mid-High Loudspeaker System
PD764 - Very High Output Mid-High Loudspeaker System
PD764 - Very High Output Mid-High Loudspeaker System
PD764 - Very High Output Mid-High Loudspeaker System
PD764 - Very High Output Mid-High Loudspeaker System

    PD764 - Very High Output Mid-High Loudspeaker System

    Very High Output Mid-High Loudspeaker System - PD764

    The PD764i Precision Directivity™ loudspeaker provides high-impact sound reinforcement at throw distances that are beyond the reach of single-driver designs. A single module produces greater than 104 dB SPL (continuous) at distances of 50 m (165 ft). The PD764i may be used in clusters with other PD family modules or singly as part of a distributed system.

    FEATURES

    • 60° by 40° Coverage Pattern–symmetrical frontal dimensions allow horizontal or vertical orientation within an array.
    • IFS™ Interference Free Summation dual HF driver module eliminates destructive interference and increases output by 6 dB.
    • Dual 2432H compression drivers with 3” diaphragms
    • Dual CMCD-82H 8” horn loaded cone mid-range drivers provide 6 dB greater output than traditional designs.
    • Pattern control maintained to below 400 Hz.
    • Co-axial mid / high-frequency module layout improves mid frequency arrayability and minimizes size.
    • Integrated rigging system simplifies array design and construction.


    Specifikime teknike
    • Referencë unikePD764-Very-High-Output-Mid-High-Loudspeaker-System
    • Familja e produkteveInstalled Sound
    • Grupi i produktevePoint Source Speakers
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-01-06
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
    • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektronikë - Audio
    • IFC classificationObjekt
    • Kodi ETIMEC000682
    • Emri ETIMLoudspeaker set
    • Emrin UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC code4511
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_36_50
    • Uniclass 2015 PërshkrimLoudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
    • OmniClass Number23-37 15 29 11 13
    • OmniClass TitleLoudspeakers

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Anguilla
    Antigua dhe Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    Dominica
    El Salvador
    Grenada
    Grenlandë
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Ishujt e Virgjër Britanikë
    Ishujt e Virgjër të SHBA
    Ishujt Kajman
    Kanadë
    Karaibe Holandë
    Kolektiviteti i Shën Martinit
    Kosta Rika
    Kubë
    Kuraçao
    Martinique
    Meksikë
    Montserrat
    Nikaragua
    Panama
    Porto Riko
    Republika Domenikane
    Saint-Barthélemy
    Shën Kitts dhe Nevis
    Shën Lucia
    Shën Pierre dhe Miquelon
    Shën Vincent dhe Grenadinet
    Shtetet e Bashkuara
    Sint Maarten
    Trinidad dhe Tobago
    Turks dhe Caicos Islands
    Xhamaika
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit