Elbow switch - JCK201
Elbow switch - JCK201

    Elbow switch - JCK201

    Model with built-in IR sensor that enables touch-free operation. The IR sensor reacts to light changes, which means that you can activate the door opening by simply moving your hand in front of the switch. This type of elbow switch is particularly suitable in environments where you want to limit the spread of bacteria, such as schools, hospitals and other public buildings. The model is also equipped with LED lights that help to show the current status - green for standby and blue when activated. The JCK201 is supplied with two relays and a dipswitch that allows different installation options.

    Specifikim
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions (L/W/H): 245 x 81 x 28 mm.

      IR sensor.

      LED light.

      Control unit with DIP switch.

      Two relays.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeelbow-switch-contactless-jck201
    • Familja e produkteveMetal
    • Grupi i produkteveAluminum
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-05-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)245
    • Gjerësia (mm)81
    • Thellësia (mm)28
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorCopolymer
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)0.34
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Hapës
    • IFC classificationDerë
    • Kodi ETIMEC001351
    • Emri ETIMPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 PërshkrimPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 37 49
    • OmniClass TitlePush Button Switches

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorrë
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër