Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105

    Elbow switch - JCK105

    Robust elbow switch made of durable ABS plastic. It comes with a silver-coloured lid and a dark grey frame. It is delivered with 1 microswitch in IP67, but can also be ordered with more.

    Specifikim
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Recyclable ABS plastic.

      Dimensions (L/W/H): 250 x 95 x 22 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeelbow-switch-jck105
    • Familja e produktevePlastic
    • Grupi i produkteveABS
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-05-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)250
    • Gjerësia (mm)95
    • Thellësia (mm)23
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorABS
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)0.22
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Hapës
    • IFC classificationDerë
    • Kodi ETIMEC001351
    • Emri ETIMPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 PërshkrimPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 37 49
    • OmniClass TitlePush Button Switches

    Rajoni i disponueshëm

    Europe