Elbow switch - JCK 108 850mm

Elbow switch - JCK 108 850mm

JCK108 is a robust elbow switch made of aluminum. The model features a concave pressure plate with contrasting black end caps and is especially suitable for installation in demanding environments.

JCK108 is supplied with four microswitches (Normally Open IP67).

Specifikim
  • Manufactured in Sweden.

    Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

    Dimensions (L/W/H): 850 x 80 x 28 mm.

    Micro switches: Standard 4 pcs Normally Open IP67. It can be ordered with 4 pcs Normally Closed.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeelbow-switch-jck108-850
  • Familja e produkteveMetal
  • Grupi i produkteveAluminum
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-05-15
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)850
  • Gjerësia (mm)80
  • Thellësia (mm)28
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorCopolymer
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)1.28
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Hapës
  • IFC classificationDerë
  • Kodi ETIMEC001351
  • Emri ETIMPush button panel door communication
  • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_66
  • Uniclass 2015 PërshkrimPush button switches
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
  • OmniClass Number23-35 37 49
  • OmniClass TitlePush Button Switches

Rajoni i disponueshëm

Europe