Elbow switch - JCK 118
Elbow switch - JCK 118
Elbow switch - JCK 118
Elbow switch - JCK 118
Elbow switch - JCK 118
Elbow switch - JCK 118
Elbow switch - JCK 118

    Elbow switch - JCK 118

    JCK118 is a durable elbow switch made of aluminum with a black anodized surface. With its white end caps, the model provides maximum contrast in most environments.

    The model is primarily intended for outdoor use and is well-suited for demanding environments.

    JCK118 comes equipped with two IP67-rated micro switches.

    Specifikim
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Aluminum 6060-T6, POM (Acetal plastic).

      Dimensions l/w/d: 245x80x23 mm.

      Microswitch: Standard 1pc. Normally Open IP67. It can be ordered with 2pcs. and it is also available with Normally Closed IP67.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeelbow-switch-jck118
    • Familja e produkteveMetal
    • Grupi i produkteveAluminum
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-05-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)245
    • Gjerësia (mm)80
    • Thellësia (mm)28
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorCopolymer
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)0.41
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Hapës
    • IFC classificationDerë
    • Kodi ETIMEC001351
    • Emri ETIMPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 PërshkrimPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 37 49
    • OmniClass TitlePush Button Switches

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorrë
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër