Elbow switch - JCK 119
Elbow switch - JCK 119
Elbow switch - JCK 119
Elbow switch - JCK 119
Elbow switch - JCK 119
Elbow switch - JCK 119
Elbow switch - JCK 119

    Elbow switch - JCK 119

    JCK119 is a durable elbow switch with a flat push plate and end cap made of brass, along with a base made of gold-anodized aluminum. The model is designed for use in exclusive environments and in older, heritage-listed buildings.

    JCK119 can be ordered with radio control, as it is often difficult to install wiring in older buildings.

    Specifikim
    • Made in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6 (gold anodized). Push button and end cap: Brass.

      Dimensions, standard version (L/W/H): 237x80x28 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeelbow-switch-jck119
    • Familja e produkteveMetal
    • Grupi i produkteveBrass
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-05-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)237
    • Gjerësia (mm)80
    • Thellësia (mm)28
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorAlumin
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)0.62
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Hapës
    • IFC classificationDerë
    • Kodi ETIMEC001351
    • Emri ETIMPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 PërshkrimPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 37 49
    • OmniClass TitlePush Button Switches

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorrë
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër