Elbow switch - JCK203
Elbow switch - JCK203
Elbow switch - JCK203
Elbow switch - JCK203

    Elbow switch - JCK203

    The JCK203 is a durable elbow switch with a convex pressure plate and tactile grooves as standard. The grooves make it easier for the visually impaired to know where to press to activate the elbow switch. The product comes a white cover and a contrasting dark gray frame. It is delivered with 1 microswitch Normally Open IP67, but can also be ordered with more.

    Specifikim
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Recyclable ABS plastic.

      Dimensions (L/W/H): 250x95x25 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeelbow-switch-jck203
    • Familja e produktevePlastic
    • Grupi i produkteveABS
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-05-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)250
    • Gjerësia (mm)95
    • Thellësia (mm)25
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorABS
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)0.23
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Hapës
    • IFC classificationDerë
    • Kodi ETIMEC001351
    • Emri ETIMPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 PërshkrimPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 37 49
    • OmniClass TitlePush Button Switches

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorrë
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër