Elbow switch - JCK205
Elbow switch - JCK205
Elbow switch - JCK205
Elbow switch - JCK205

    Elbow switch - JCK205

    Robust elbow switch in ABS plastic with convex pressure plate and tactile grooves as standard. The grooves make it easier for the visually impaired to know where to press to activate the elbow switch. The model has an aluminum-colored cover and dark gray frame. JCK205 is delivered with 1 microswitch Normally Open IP67, but can also be ordered with more.

    Specifikim
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Recyclable ABS plastic.

      Dimensions (L/W/H): 250x95x25 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeelbow-switch-jck205
    • Familja e produktevePlastic
    • Grupi i produkteveABS
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-05-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)250
    • Gjerësia (mm)95
    • Thellësia (mm)25
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorABS
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)0.23
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Hapës
    • IFC classificationDerë
    • Kodi ETIMEC001351
    • Emri ETIMPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 PërshkrimPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 37 49
    • OmniClass TitlePush Button Switches

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorrë
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër