Elbow switch - JCK218
Elbow switch - JCK218
Elbow switch - JCK218
Elbow switch - JCK218

    Elbow switch - JCK218

    The JCK218 is an elbow-operated switch that embodies a flat pressing surface with four tactile grooves. The grooves serve as extra guidance for individuals with visual impairments. It's easy to feel where to press to activate the door opener. JCK218 is made of white-painted aluminum and has white end caps. It comes with one Normally Open IP67 microswitch, but it can also be ordered with more.

    Specifikim
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Aluminum 6060-T6, POM (Acetal plastic).

      Dimensions l/w/d: 245x80x23 mm.

      Microswitch: Standard 1pc. Normally Open IP67. It can be ordered with 2pcs. Normally Open/Normally Closed IP67.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeelbow-switch-jck218
    • Familja e produkteveMetal
    • Grupi i produkteveAluminum
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-05-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)245
    • Gjerësia (mm)80
    • Thellësia (mm)23
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorAlumin
    • Materiali dytësorCopolymer
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)0.3
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Hapës
    • IFC classificationDerë
    • Kodi ETIMEC001351
    • Emri ETIMPush button panel door communication
    • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 PërshkrimPush button switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 37 49
    • OmniClass TitlePush Button Switches

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorrë
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër