Exterior Door Balcony PO1894 W20 Single
Exterior Door Balcony PO1894 W20 Single

    Exterior Door Balcony PO1894 W20 Single

    Balcony is an exterior door range with glass , suitable for balconies and backyards. These doors have all the innovative solutions that can be required from a modern door of the highest class.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikejw_ext_door_balcony_po1894_w20_single
    • Familja e produkteveExterior doors
    • Grupi i produkteveBalcony
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-01-24
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorEPS
    • Projektuar nëFinlandë
    • Prodhuar nëLetoni
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Set dyersh
    • IFC classificationDerë
    • Emrin UNSPSCDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 PërshkrimDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Estoni
    Finlandë
    Letoni
    Lituani