Interior Door HP FS6 Single
Interior Door HP FS6 Single
Interior Door HP FS6 Single
Interior Door HP FS6 Single

    Interior Door HP FS6 Single

    The FS6 is a high-performance interior door made for professionell usage.Fire & Sound reduction EI130/Rw 38 dB
    Specifikime teknike
    • Referencë unikejw_interior_door_hp_fs6_single
    • Familja e produkteveInterior doors
    • Grupi i produkteveHigh Performance
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-02-07
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorDru
    • Projektuar nëFinlandë
    • Prodhuar nëFinlandë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Set dyersh
    • IFC classificationDerë
    • Emrin UNSPSCDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 PërshkrimDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors