Changing table Lyfta 80 Golv
Changing table Lyfta 80 Golv
Changing table Lyfta 80 Golv
Changing table Lyfta 80 Golv
Changing table Lyfta 80 Golv
    Jeltec

    Changing table Lyfta 80 Golv

    Lyfta 80 is an electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level and then you simply set the right working height with the controller. Lyfta 80 includes a phthalate-free mattress and high rims. Lyfta 80 changing table is available in birch or white laminate .

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeLyfta80
    • Familja e produkteveChanging stations
    • Grupi i produkteveLyfta
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2016-10-18
    • Numri i botimit1
    • Gjerësia (mm)800
    • Thellësia (mm)800
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)58
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings