Washing bench Tvättbänk
Washing bench Tvättbänk
    Jeltec

    Washing bench Tvättbänk

    The washing bench are designed to minimize the risk of pressure injuries when placed beside a height adjustable changing table. It comes complete with a mixer tap and pull-out shower, drainage components and 12 cm deep wire baskets. Available in birch or white laminate.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeTvattbank
    • Familja e produkteveChanging stations
    • Grupi i produkteveTvättbänk
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2016-10-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)900
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)800
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    • Weight Net (kg)30
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Të tjera
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Emrin UNSPSCFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Rajoni i disponueshëm

    Europe