Lyraplus altaan 40x31 cm laskureikä vasemmalla
Jika-FI

Lyraplus altaan 40x31 cm laskureikä vasemmalla

Tämä BIM esine on tuotettu yhdessä Laattapiste - Jika LYRA plus on synonyymi perinteinen pesualtaat: elegantit muodot, käytännön hieman korotettu reuna, pehmeät linjat. LYRA plus sarjaan kuuluu kaksi käytännössä suunniteltu vähän pesualtaat jotka mahtuvat helposti pieniin kohteliaisuus kylpyhuoneet. Suosittelemme e pieni pesualtaiden yhdessä suunnittelu kulmaventtiileille ja juoksuttaa. Etsi asennusohje Jika pesualtaat Download osiossa. Tarjoamme 10 vuoden takuu on keraamisia tuotteita!
Specifikime teknike
  • Referencë unikeSAR1179F
  • Familja e produkteveLyraplus
  • Grupi i produkteveBasins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2013-09-09
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)145
  • Gjerësia (mm)400
  • Thellësia (mm)310
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëRepublika Çeke
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815

Rajoni i disponueshëm

Europe
Finlandë
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit