Lyraplus allas 40x31 cm, hanareikä oikealla, valkoinen sis. kiinnitysruuvit
Jika-FI

Lyraplus allas 40x31 cm, hanareikä oikealla, valkoinen sis. kiinnitysruuvit

Tämä BIM esine on tuotettu yhdessä Laattapiste - Kaunis allas on katseenvangitsija. Jikan Lyraplus -sarjan altaat ovat toimiva yhdistelmä laadukasta designia ja toimivaa hinnoittelua. Muotokieli on tuttu, mutta silti moderni.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeSAR1180F
  • Familja e produkteveLyraplus
  • Grupi i produkteveBasins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2013-09-09
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)145
  • Gjerësia (mm)400
  • Thellësia (mm)310
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëRepublika Çeke
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815

Rajoni i disponueshëm

Europe
Finlandë
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit