CUBITO PURE Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings
Jika

CUBITO PURE Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings

Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings
Specifikime teknike
  • Referencë unike255242
  • Familja e produkteveCubito pure
  • Grupi i produkteveShower screens
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-03-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1950
  • Gjerësia (mm)30
  • Thellësia (mm)865
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
  • Materiali dytësorTunxh
  • Projektuar nëRepublika Çeke
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushi ekranet
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC code30181507
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Curtains
  • OmniClass Number23-31 17 25
  • OmniClass TitleShower Screens
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa