PURE Glass wall 130 to the corner for shower tray 1300 mm
Jika

PURE Glass wall 130 to the corner for shower tray 1300 mm

Glass wall 130 to the corner for shower tray 130 x 80 and 130 x 90, profile silver, glass perla
Specifikime teknike
  • Referencë unike267424
  • Familja e produktevePure
  • Grupi i produkteveShower enclosures
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-11-15
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2000
  • Gjerësia (mm)200
  • Thellësia (mm)1300
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëRepublika Çeke
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)70
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushi ekranet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCGlass doors
  • UNSPSC code30171501

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa