PURE Walk in 680 x 800 full version for shower tray 1200 x 800 mm, 1300 x 800 mm
Jika

PURE Walk in 680 x 800 full version for shower tray 1200 x 800 mm, 1300 x 800 mm

Walk in 680 x 800 full version for shower tray 120 x 80, 130 x 80, profile silver, glass perla
Specifikime teknike
  • Referencë unike268427
  • Familja e produktevePure
  • Grupi i produkteveShower enclosures
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-11-15
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)2000
  • Gjerësia (mm)200
  • Thellësia (mm)800
Të ngjashme
  • Materiali kryesorXham
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëRepublika Çeke
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)70
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushi ekranet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCGlass doors
  • UNSPSC code30171501

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa
Andorrë
Afganistan
Afrika e Jugut
Austri
Arabia Saudite
Algjeri
Belgjikë
Armeni
Angolë
Bjellorusi
Azerbaixhan
Benin
Bosnjë dhe Hercegovinë
Bahrejn
Botsvanë
Bulgari
Bangladesh
Burkina-Faso
Danimarkë
Brunei
Burundi
Estoni
Butan
Çad
Finlandë
Emiratet e Bashkuara Arabe
Côte d’Ivoire
Francë
Filipinet
Egjipt
Gërnzi
Gjeorgji
Eritre
Gjermani
Hong-Kong
Esvatini
Gjibraltar
Indi
Etiopi
Greqi
Indonezi
Gabon
Holandë
Irak
Gambia
Hungari
Iran
Gana
Irlandë
Ishujt Cocos (Keeling)
Guine
Ishujt Alandë
Izrael
Guine-Bisau
Ishujt Faroe
Japoni
Guinea Ekuatoriale
Ishulli i Njeriut
Jemen
Kamerun
Islandë
Jordani
Kenia
Itali
Kamboxhi
Kepi i Gjelbër
Kroacia
Katar
Komora
Letoni
Kazahstan
Lesoto
Lihtenshtajn
Kinë
Liberi
Lituani
Kirgistan
Libi
Luksemburg
Korea e jugut
Madagaskar
Mali i Zi
Korea e Veriut
Majotë
Maltë
Krishtlindje Island
Malavi
Maqedonia e Veriut
Kuveit
Mali
Mbretëria e Bashkuar
Laos
Marok
Moldovë
Liban
Mauritius
Monako
Makao
Mavritani
Norvegji
Malazi
Mozambik
Poloni
Maldive
Namibi
Portugali
Mianmar (Burmë)
Niger
Qipro
Mongoli
Nigeri
Qyteti i Vatikanit
Neoal
Republika Demokratike e Kongos
Republika Çeke
Oman
Republika e Afrikës Qendrore
Rumani
Pakistan
Republika e Kongos
Rusi
Palestinë
Reunion
San-Marino
Singapor
Ruandë
Serbi
Siria
Sahara Perëndimore
Shqipëri
Sri-Lankë
São Tomé dhe Príncipe
Sllovaki
Tajlandë
Sejshelle
Sllovenia
Tajvan
Senegal
Spanjë
Taxhikistan
Shën Helena
Suedi
Territori Britanik i Oqeanit Indian
Sierra-Leone
Svalbard dhe Jan Mayen
Turkmenistan
Somali
Ukrainë
Turqi
Sudan
Xhersej
Uzbekistan
Sudanin Jugor
Zvicër
Vietnam
Tanzani
Togo
Tunizi
Ugandë
Xhibuti
Zambi
Zimbabve