CUBITO N Bidet mixer w pop-up waste
Jika

CUBITO N Bidet mixer w pop-up waste

Bidet mixer with pop-up waste
Specifikime teknike
  • Referencë unike3411X10041111
  • Familja e produkteveCubito N
  • Grupi i produkteveFaucets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-02-25
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)80
  • Gjerësia (mm)320
  • Thellësia (mm)175
Të ngjashme
  • Materiali kryesorBrassware
  • Materiali dytësorKromit
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëKinë
  • Weight Net (kg)1.621
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_11
  • Uniclass 2015 PërshkrimBidet taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa