TIGO Tall cabinet, 2 door left/right, 5 shelves (1 fix shelf, 4 glass shelves)
TIGO Tall cabinet, 2 door left/right, 5 shelves (1 fix shelf, 4 glass shelves)
    Jika

    TIGO Tall cabinet, 2 door left/right, 5 shelves (1 fix shelf, 4 glass shelves)

    Specifikime teknike
    • Referencë unike43J212
    • Familja e produkteveTigo
    • Grupi i produkteveAuxiliary units
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-02-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1618
    • Gjerësia (mm)321
    • Thellësia (mm)319
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorBord MDF
    • Projektuar nëRepublika Çeke
    • Prodhuar nëRepublika Çeke
    • Weight Net (kg)25
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
    • IFC classificationMobilje
    • Emrin UNSPSCCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa