IBON Drop in basin
Jika

IBON Drop in basin

The drop-in washbasins can be embedded in the washtops, just as this Ibon drop-in washbasin, 56 cm long, always with tap hole. 10-year warranty provided.
Specifikime teknike
  • Referencë unike813011
  • Familja e produkteveIBON
  • Grupi i produkteveBasins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-02-25
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)199
  • Gjerësia (mm)560
  • Thellësia (mm)475
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëRepublika Çeke
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)10.7
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText