LYRA PLUS Small washbasin 40cm
Jika

LYRA PLUS Small washbasin 40cm

Small washbasin
Specifikime teknike
  • Referencë unike815381
  • Familja e produkteveLyra Plus
  • Grupi i produkteveBasins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-03-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)145
  • Gjerësia (mm)400
  • Thellësia (mm)310
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëRepublika Çeke
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)19.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa