MIO Wall-hung WC 53cm long
Jika

MIO Wall-hung WC 53cm long

Wall-hung WC
Specifikime teknike
  • Referencë unike820712
  • Familja e produkteveMio
  • Grupi i produkteveToilets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-02-25
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)430
  • Gjerësia (mm)530
  • Thellësia (mm)360
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëRepublika Çeke
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)9.3
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 PërshkrimToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa