LIVO Siphonic urinal Livo, outer water inlet
Jika

LIVO Siphonic urinal Livo, outer water inlet

JIKA offers ceramic solutions geared towards the needs of businesses. One of them is Livo, a siphonic urinal with outer water inlet. This urinal can be connected to horizontal or vertical siphon. 10-year warranty provided. Antibak prevents trapped dirt by having the inner ring and drains glazed. 100% recyclable.
Specifikime teknike
  • Referencë unike840201
  • Familja e produkteveLIVO
  • Grupi i produkteveUrinals
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-03-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)575
  • Gjerësia (mm)360
  • Thellësia (mm)327
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëRepublika Çeke
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)13.9
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Oturak
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCUrinals
  • UNSPSC code30181506
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 PërshkrimWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa