ZETA Thermoplast WC seat and cover, plastic hinges
Jika

ZETA Thermoplast WC seat and cover, plastic hinges

This thermoplast seat and cover Zeta is available also with steel hinges. Toilet maintenance is facilitated by fast assembly and disassembly of the seat and cover thanks to the “click” system. 5-year warranty provided.
Specifikime teknike
  • Referencë unike893271
  • Familja e produkteveZETA
  • Grupi i produkteveSeats & Covers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-02-25
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)40
  • Gjerësia (mm)400
  • Thellësia (mm)370
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Projektuar nëRepublika Çeke
  • Prodhuar nëSllovaki
  • Weight Net (kg)1.2
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Vende Tualeti
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC seats and covers
  • OmniClass Number23-31 19 19 17
  • OmniClass TitleWater Closet Seats
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa