PURE Tall cabinet, 2 doors left/right, 5 shelves
PURE Tall cabinet, 2 doors left/right, 5 shelves
    Jika

    PURE Tall cabinet, 2 doors left/right, 5 shelves

    Tall cabinet, 2 doors left/right, 5 shelves
    Specifikim
    • Timeless, that's how the Pure series could be described in one word. A combination of cleanliness, modernity and elegance. The minimalist and clean design of the cabinets catches the eye at first glance and gives the bathroom a modern look. Black matte gloss (batch 353) is new. Classic white gloss (batch 500) is also available. A tall cabinet with a depth of 350 mm provides maximum space for storing essential small items of daily use. We provide a 2-year warranty on JIKA bathroom furniture, manufactured exclusively in the Czech Republic.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeH43J232
    • Familja e produktevePure
    • Grupi i produkteveBase units and countertops
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-07-02
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1800
    • Gjerësia (mm)400
    • Thellësia (mm)352
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorChipboard
    • Projektuar nëPoloni
    • Prodhuar nëPoloni
    • Weight Net (kg)30
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets

    Rajoni i disponueshëm

    Europe Asia Africa
    Andorrë
    Afganistan
    Afrika e Jugut
    Austri
    Arabia Saudite
    Algjeri
    Belgjikë
    Armeni
    Angolë
    Bjellorusi
    Azerbaixhan
    Benin
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bahrejn
    Botsvanë
    Bulgari
    Bangladesh
    Burkina-Faso
    Danimarkë
    Brunei
    Burundi
    Estoni
    Butan
    Çad
    Finlandë
    Emiratet e Bashkuara Arabe
    Côte d’Ivoire
    Francë
    Filipinet
    Egjipt
    Gërnzi
    Gjeorgji
    Eritre
    Gjermani
    Hong-Kong
    Esvatini
    Gjibraltar
    Indi
    Etiopi
    Greqi
    Indonezi
    Gabon
    Holandë
    Irak
    Gambia
    Hungari
    Iran
    Gana
    Irlandë
    Ishujt Cocos (Keeling)
    Guine
    Ishujt Alandë
    Izrael
    Guine-Bisau
    Ishujt Faroe
    Japoni
    Guinea Ekuatoriale
    Ishulli i Njeriut
    Jemen
    Kamerun
    Islandë
    Jordani
    Kenia
    Itali
    Kamboxhi
    Kepi i Gjelbër
    Kroacia
    Katar
    Komora
    Letoni
    Kazahstan
    Lesoto
    Lihtenshtajn
    Kinë
    Liberi
    Lituani
    Kirgistan
    Libi
    Luksemburg
    Korea e jugut
    Madagaskar
    Mali i Zi
    Korea e Veriut
    Majotë
    Maltë
    Krishtlindje Island
    Malavi
    Maqedonia e Veriut
    Kuveit
    Mali
    Mbretëria e Bashkuar
    Laos
    Marok
    Moldovë
    Liban
    Mauritius
    Monako
    Makao
    Mavritani
    Norvegji
    Malazi
    Mozambik
    Poloni
    Maldive
    Namibi
    Portugali
    Mianmar (Burmë)
    Niger
    Qipro
    Mongoli
    Nigeri
    Qyteti i Vatikanit
    Neoal
    Republika Demokratike e Kongos
    Republika Çeke
    Oman
    Republika e Afrikës Qendrore
    Rumani
    Pakistan
    Republika e Kongos
    Rusi
    Palestinë
    Reunion
    San-Marino
    Singapor
    Ruandë
    Serbi
    Siria
    Sahara Perëndimore
    Shqipëri
    Sri-Lankë
    São Tomé dhe Príncipe
    Sllovaki
    Tajlandë
    Sejshelle
    Sllovenia
    Tajvan
    Senegal
    Spanjë
    Taxhikistan
    Shën Helena
    Suedi
    Territori Britanik i Oqeanit Indian
    Sierra-Leone
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Turkmenistan
    Somali
    Ukrainë
    Turqi
    Sudan
    Xhersej
    Uzbekistan
    Sudanin Jugor
    Zvicër
    Vietnam
    Tanzani
    Togo
    Tunizi
    Ugandë
    Xhibuti
    Zambi
    Zimbabve