MIO N Asymmetric washbasin, 75 cm, right
Jika

MIO N Asymmetric washbasin, 75 cm, right

Asymmetric washbasin, 75 cm, right
Specifikim
  • Serie Mio-N excel by tability to combine nice smooth design with convenience. The 750 mm wide asymmetric Mio-N washbasin has large side ceramic shelve on the right. To simplify washbasin maintenance and extend its lifecycle we recommend specially-developed JIKA Perla ceramics surface treatment. An extended 10-year warranty is provided for all JIKA ceramic products.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeH811710
  • Familja e produkteveMio N
  • Grupi i produkteveBasin
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-11-08
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)150
  • Gjerësia (mm)750
  • Thellësia (mm)450
Të ngjashme
  • Materiali kryesorVitreous china
  • Projektuar nëRepublika Çeke
  • Prodhuar nëRepublika Çeke
  • Weight Net (kg)16.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa