AP® Foil25 Polyiso Continuous Insulation

AP® Foil25 Polyiso Continuous Insulation

Johns Manville AP Foil25 is a 25-psi-compressive-strength polyiso continuous insulation board consisting of a closed-cell polyisocyanurate foam core bonded on each side to a foil facer. It is intended for the same applications as standard AP Foil but is particularly well suited to below-grade residential use and behind certain commercial claddings where the attachment method benefits from a higher compressive-strength sheathing.

AP Foil25 carries the same testing and certifications as standard AP Foil — including ASTM E84 Class A and the same NFPA 285 assembly approvals — and is available in thicknesses from 1.65" to 3.0" in 4'×8', 4'×9', and 4'×10' sheets. Custom thicknesses within that range may be available upon request.

Specifikim
  • Compressive strength: 25 psi. R-value: R-6.0 per inch nominal; up to ~R-18 at 3".

    Thicknesses: 1.65", 2.0", 2.5", 3.0" (custom in range available). Sheet sizes: 4×8, 4×9, 4×10.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeap-foil25-polyiso-continuous-insulation
  • Familja e produkteveInsulation
  • Grupi i produktevePolyiso CI Board
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-07-15
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Izolim

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilla
Antigua dhe Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Dominica
El Salvador
Grenada
Grenlandë
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinique
Meksikë
Montserrat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Saint-Barthélemy
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint Maarten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika