JM® TPO-SA - 60 mil

JM® TPO-SA - 60 mil

JM TPO-SA (Self-Adhered) membranes can be installed up to three times faster than a traditional fully adhered application through the “peel and stick” technology of our factory-applied adhesive. With Excellent adhesive performance and bond down to 20° F without the need for any additional prep or primer on all approved horizontal substrates. JM TPO-SA works great for installations that require little to no VOCs and may also have fewer weather restrictions than many traditional adhesive systems. JM TPO-SA starts strong and stays strong for the full life of the roof.
Specifikime teknike
  • Referencë unikejm-tpo-sa
  • Familja e produkteveRoofing
  • Grupi i produkteveMembranes
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-10-23
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Hidroizolues & Membrane
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermoplastic Membrane Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31
  • OmniClass TitleRoof Membranes

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilla
Antigua dhe Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Dominica
El Salvador
Grenada
Grenlandë
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinique
Meksikë
Montserrat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Saint-Barthélemy
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint Maarten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika