Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
johnsonsuisse/products/7bc168a2-dbaa-46f3-bd67-12943a64dca1
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet
York Undercounter Basin
Në dispozicion në SHBA
JohnsonSuisse
Ndjek
York Undercounter Basin
York Undercounter Basin
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
WBAAYK100WW
Familja e produkteve
York
Grupi i produkteve
Basin
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2021-12-29
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
210
Gjerësia (mm)
555
Thellësia (mm)
420
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/york/york-undercounter-basin-WBAAYK100WW
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Vitreous china
Projektuar në
Malazi
Prodhuar në
Malazi
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet
IFC classification
Terminali Sanitar
OmniClass Number
23-31 13 00
OmniClass Title
Sinks
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
Produkte të ngjashme
JohnsonSuisse
Bottle Trap Length:420mm
Shkarko
JohnsonSuisse
Murano 1/2" Wall-mounted Sink Tap with Swivel Spout, Stainless Steel
Shkarko
JohnsonSuisse
Venezia Slim Square Countertop Basin 1th 350mm
Shkarko
JohnsonSuisse
Milano Single Lever Concealed Shower Mixer
Shkarko
JohnsonSuisse
Flores-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Shkarko
JohnsonSuisse
Baltic-N Shower Kit, Hand Shower, 1.75m Flexible Hose and 600mm Sliding Bar (Three Functions)
Shkarko