Felino Single lever concealed bath shower mixer
Të arkivuara

Felino Single lever concealed bath shower mixer

Felino Single lever concealed bath shower mixer
Specifikime teknike
  • Referencë unikeWBFA301304CP
  • Familja e produkteveFelino
  • Grupi i produkteveFaucet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-04-24
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)150
  • Gjerësia (mm)115
  • Thellësia (mm)84
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëMalazi
  • Prodhuar nëMalazi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationValvul
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 PërshkrimTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures