Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
johnsonsuisse/products/626691f5-799d-42ea-b398-1aa9c8596a3c
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet & Miksera
Felino Single lever wall-mounted shower mixer without shower kit
E padisponueshme në SHBA
JohnsonSuisse
Ndjek
Të arkivuara
Felino Single lever wall-mounted shower mixer without shower kit
Felino Single lever wall-mounted shower mixer without shower kit
Shkarkimi nuk disponohet (skedarët u arkivuan)
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
WBFA301323CP
Familja e produkteve
Felino
Grupi i produkteve
Faucet
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2020-04-24
Numri i botimit
1
Gjerësia (mm)
215
Thellësia (mm)
125
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.johnsonsuisse.com.my/catalogue/collections/johnsonsuisse/felino-066-10.0054/single-lever-wall-mounted-shower-mixer-without-shower-kit-WBFA301323CP
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Tunxh
Projektuar në
Malazi
Prodhuar në
Malazi
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet & Miksera
IFC classification
Valvul
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Përshkrim
Taps and water supply outlet fittings
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
Produkte të ngjashme
JohnsonSuisse
Lira Basin Pillar Tap
Shkarko
JohnsonSuisse
Venice One Piece WC
Shkarko
JohnsonSuisse
Lazio Quarter Turn 1/2" Basin Pillar Tap
Shkarko
JohnsonSuisse
Deck Mounted Self-Closing Tap
Shkarko
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Shkarko
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
Shkarko