Swift Wall Toilet Brush & Holder Glass

Swift Wall Toilet Brush & Holder Glass

Wall-mounted toilet brush holder - Can be installed with screws
Specifikime teknike
  • Referencë unikeGDC150100
  • Familja e produkteveSwift
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-12-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)396
  • Gjerësia (mm)75
  • Thellësia (mm)110
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorKromit
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëKinë
  • Weight Net (kg)0.736
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCHanging toiletry organizer or shelf
  • UNSPSC code52171001
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_86
  • Uniclass 2015 PërshkrimToilet brush holders
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Rajoni i disponueshëm

Oceania Asia