Swift Wall Soap Dispenser Glass

Swift Wall Soap Dispenser Glass

Wall-mounted gel dispenser - Can be installed with screws
Specifikime teknike
  • Referencë unikeGDC150105
  • Familja e produkteveSwift
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-12-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)156
  • Gjerësia (mm)78
  • Thellësia (mm)122
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorKromit
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëKinë
  • Weight Net (kg)0.54
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCHanging toiletry organizer or shelf
  • UNSPSC code52171001
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 PërshkrimSoap dispensers
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Rajoni i disponueshëm

Oceania Asia
Australi
Malazi
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit