Swift Glass Shelf 60cm Tempered

Swift Glass Shelf 60cm Tempered

Glass Shelf - Can be installed with screws
Specifikime teknike
  • Referencë unikeGDC150145
  • Familja e produkteveSwift
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-12-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)35
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)98
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorKromit
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëKinë
  • Weight Net (kg)1.328
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCHanging toiletry organizer or shelf
  • UNSPSC code52171001
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_06
  • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom shelves
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Rajoni i disponueshëm

Oceania Asia