Fuga Hand Dryer White

Fuga Hand Dryer White

Compact efficient wall-mounted hand dryer (800W)
Specifikime teknike
  • Referencë unikeNHD01861-W
  • Familja e produkteveNofer
  • Grupi i produkteveHand & Hair Dryers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-12-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)328
  • Gjerësia (mm)255
  • Thellësia (mm)153
Të ngjashme
  • Materiali kryesorABS
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)3.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Tharëse (Dorë & flokë)
  • IFC classificationAppliance elektrike
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 PërshkrimHand driers
  • OmniClass Number23-31 25 15
  • OmniClass TitleHand Dryers

Rajoni i disponueshëm

Oceania Asia