Single lever wall-mounted shower mixer column set with panel and button diverter

Single lever wall-mounted shower mixer column set with panel and button diverter

Single lever wall-mounted shower mixer column set with panel and button diverter
Specifikime teknike
  • Referencë unikeWBFA301216CP
  • Familja e produkteveShower Column
  • Grupi i produkteveShower Column
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-08-11
  • Numri i botimit1
  • Gjerësia (mm)349
  • Thellësia (mm)604
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëMalazi
  • Prodhuar nëMalazi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Oceania Asia