Pocket window 2 rails 4 leaves
K.LINE

Pocket window 2 rails 4 leaves

5.0 nga 5 yje5.0(5 vlerësime)
4-leaf pocket window
  • 2 tracks
  • 215mm sash
  • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
  • Clipped window sill after frame mounting
  • Insulated glazing with argon filling
Specifikim
  • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    • Glazing thickness of 28 or 32 mm
    • Wheelchair accessible
    • Outside and inside handles
Specifikime teknike
  • Referencë unikeKLBG2R-4VTX
  • Familja e produkteveCoulissants
  • Grupi i produkteveKL-BG
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-10-18
  • Numri i botimit2
Të ngjashme
  • Materiali kryesorAlumin
  • Materiali dytësorXham
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDritare - Hapje kursor
  • IFC classificationDritare
  • Emrin UNSPSCWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 PërshkrimDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Windows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

Rajoni i disponueshëm

Europe
Francë
Portugali
Spanjë